??
Selección de modelo CAD
K1382.05
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1382 - Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
Lista de materiales
K1382.05
BESTKIPP
Referencia
K1382.05
D
Rosca
M5 mm
D1
Diámetro
2.4 mm
POS
Longitud
mm
Enter value for POS
Longitud
mm
cm
inch
ft
H
Separación
2.3 mm
T
Altura
2.0 mm
T1
Altura
0.8 mm
L
Longitud
18 mm
L1
7 mm
L2
Aprox. 2 filetes
N
Anchura
0.8 mm
S
Ancho de llave
1.5 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
5 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
17 N
DREHMOMENTEIN
Par de apriete aprox. Nm
0.12 Nm
DREHMOMENTAUS
Par de desenroscado aprox. Nm
0.08 Nm
BESTMS
Referencia de la llave de montaje
K0317.905
GEW
Poids
0.0015 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844340
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions